무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 샤프트, 슬립 링 토크 센서는 분획 마력 모터 테스트 응용 분야용으로 설계되었으며 가동, 작동 및 스톨 토크 레벨을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이 견고한 토크 센서는 샤프트 마운팅 구성을 위해 10 oz-in(0,07 Nm)부터 최대 100000 in-lb(11300 Nm)의 용량으로 제공됩니다. 특정 응용 분야를 위한 특별한 수정 또는 맞춤형 설계가 필요하십니까? Honeywell에 문의하여 귀사의 특정 요구조건에 대해 상담하십시오.

특징

  • 용량 범위: 10 oz-in(0,07 Nm) ~ 최대 100,000 in-lb(11300 Nm)
  • 0.05% 또는 0.1% 비선형성 및 히스테리시스
  • 더 높은 주파수 응답
  • 거의 모든 기존 DC 및 AC 신호 조정 장비와 함께 사용할 수 있음
  • 일반 인라인 응용 분야를 위한 비용 효율적인 옵션
샤프트 슬립 링 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink