무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 2120 샤프트 반응 토크 센서, 50oz-in~1,000oz-in, 0.1% 비선형성 및 히스테리시스, 낮은 감도, 슬립 링, 베어링 또는 브러시의 유지보수가 필요 없습니다. 모델 2120 샤프트 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트 같은 테스트 장비와 장착 플레이트 사이의 설치를 위해 설계되었습니다. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. 니켈판 합금강 구조는 혹독한 산업 환경에서 내구성을 강화합니다. 이 모델은 움직이는 부품이 없고 트랜스듀서의 특수 제작 부분에 네 개의 스트레인 게이지를 사용하여 넓은 동적 범위에 걸쳐 0.1%의 최대 비선형도를 달성합니다. 전형적인 분야로는 타이어 브레이크, 모터 동력계, 미끄럼 저항 테스트 및 트위스트 측정이 있습니다.

특징

  • 50in-oz~1000in-oz 용량
  • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스
  • 슬립 링, 베어링 또는 브러시의 유지관리 불필요
  • 낮은 종단 감도
  • 속도 한계를 없애기 위해 설계된 반응 측정
모델 2120 낮은 샤프트 반응 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 2120 저압 반응 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 266KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 2120 저압 정면도 영어 91KB
모델 2120 저압 정면도 2 영어 88KB
모델 2120 저압 측면도 영어 79KB
모델 2120 저압 하면도 영어 131KB
모델 2120 저압 종단도 영어 108KB
모델 2120 저압 평면도 영어 74KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink