Honeywell 샤프트 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트와 같은 테스트 부품과 해당 장착 플레이트 사이에 설치되도록 설계되었습니다. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. 각 트랜스듀서는 특수 제작된 부분에 4개의 접합 스트레인 게이지를 활용하여 넓은 동적 범위에 걸쳐 최대 0.1%의 비선형성을 실현합니다. 트랜스듀서는 움직이는 부품 없이 스테인리스 또는 니켈 도금 합금강으로 제작되어 거친 산업 환경에서 향상된 내구성을 제공합니다. 특별하거나 완전히 맞춤화된 디자인이 필요하십니까? 귀사의 특정 적용 분야 요구조건을 충족하는 맞춤형 솔루션에 대해 Honeywell에 문의하십시오.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Torque Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 577KB |
---|---|---|---|
백서: New Ways to Measure Torque | 백서 | 영어 | 193KB |
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |