Honeywell’s CIP (Clean-In-Place) sanitary process transmitters are manufactured in stainless steel and offer a variety of flanges, electrical connections, and operating temperatures designed to meet strict environmental and cleanliness requirements typical of food, beverage, cosmetic, pharmaceutical and other manufacturing processes. Available in pressure ranges from 10 psig/a to 600 psig/a range, with a seocndary containtment which exceeds 1500 psi and accuracy to 0.1%. These sensors can track temperature changes of up to 93 °C per minute [200 °F per minute]. Intrinsically safe option is available for operation in hazardous locations. 맞춤 엔지니어링은 Honeywell의 전문 분야입니다. If you don’t see exactly what you need, contact us to discuss your unique needs..
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
---|---|---|---|
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |