무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 모델 151/152 S-빔 부하 셀은 콤팩트한 구조와 향상된 정밀도 및 엄격한 테스트를 결합하여 신뢰도 높고 내구성이 뛰어난 장력 및 압축력 트랜스듀서가 됐습니다. 일체형 설계는 ±0.03% 풀 스케일의 정확도를 실현합니다. 저용량(50N 및 100N) 모델 152(주문 코드 CA152)는 알루미늄으로 제작되며 고용량 로드셀 모델 151(250N~50,000N)은 합금강(주문 코드 CA151)으로 제작됩니다. 모델 151/152 로드셀은 장비와 시료를 안전하게 유지할 뿐 아니라 신뢰도 높은 힘의 측정을 통해서 테스트 시간 및 유지관리를 최소화합니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 넓은 용량 범위: 50N~50,000N
  • ±0.03%FS의 표준 정확도
  • 장력 및 압축에 대한 5점 교정

차별 요소

  • 장력 및 압축 교정
  • 5점 교정 데이터
  • IEC 60068-2-27에 따라 50g 피크로 기계적 충격 테스트
  • IEC 60068-2-6에 따른 진동 테스트
모델 152 S 및 Z 빔 스타일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 151/152: 장력 및 압축 , S-빔 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 344KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 152 정면도 영어 612KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 152 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-P662-01 50N 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.03% 풀 스케일
060-P662-02 100N 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.03% 풀 스케일