무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 129 로드셀은 소형 형태와 고정밀 기능을 동시에 결합하여 탁월한 장력의 트랜스듀서를 제공합니다. 일체형 S자 설계는 1000kg~5000kg의 부하 범위에 대해 0.02% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다.

특징

  • 1000 kg to 5000 kg range
  • ±0.02% 정확도
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • 일체형 케이블
  • 비용 효율적
모델 129 S 및 Z 빔 스타일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 129 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 264KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 129 정면도 영어 122KB
모델 129 하면도 영어 133KB
모델 129 회전 투상도 영어 125KB
모델 129 평면도 영어 136KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 129 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-K629-01 1,000Kg 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.02% 풀 스케일
060-K629-02 2,000Kg 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.02% 풀 스케일