무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 102 로드셀은 콤팩트한 형태와 고정밀 기능을 결합하여 탁월한 장력 및 압축력의 트랜스듀서를 제공합니다. 일체형, S자 설계는 20kg~1,000kg의 부하 범위에 대해 0.02% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다. 추가적인 특징으로는 영점 및 0.002%/°C와 0.002%/°C 범위에 대한 최소 온도 영향이 있습니다.

특징

  • 20 kg to 1000 kg range
  • ±0.02% 정확도
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • 일체형 케이블
  • 비용 효율적
모델 102 S 및 Z 빔 스타일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 102 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 219KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 102 정면도 영어 87KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 102 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-J935-03 50Kg 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.02% 풀 스케일
060-J935-05 100Kg 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.02% 풀 스케일
060-J935-07 200Kg 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.02% 풀 스케일
060-J935-12 1,000Kg 장력/압축 2mV/V(노미널) ±0.02% 풀 스케일

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink