무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 반응 토크 센서는 접착식 스트레인 게이지 기술을 활용하여 25oz-in(0,18Nm)~200000ft-lb(271000Nm) 범위의 토크를 측정할 수 있습니다. 다음을 포함하는 다양한 장착 구성이 가능합니다. 저범위 모델에서 샤프트-샤프트, 플랜지-플랜지 및 샤프트-플랜지. Honeywell은 초전압 토크를 측정하기 위한 여러 토크 감시 게이지에 더해 소형 직각 드라이브 및 특수 구성도 제공합니다. 모든 Honeywell의 토크 센서는 스테인리스강으로 가공되며 낮은 비틀림 변형을 위해 온도 경화될뿐 아니라 장기 안정성을 위해 온도 보정됩니다.

특징

  • 접착식 스트레인 게이지 기술
  • 장기간 안정성을 위한 온도 경화 스테인리스강
  • 25oz-in(0,18Nm)~200000ft-lb(271000Nm) 범위의 측정 능력
  • 0.1%~0.25% 비선형성 및 히스테리시스
  • 2.5gm-cm~2.8k gm-cm[0.003in-oz~200in-oz]를 측정하는 토크 감시 게이지
  • 뛰어난 구성력으로 고객의 요구사항 충족, 맞춤 옵션 가능
반응 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB