디스플레이 및 조정
7554 시리즈
고속 데이터 프로세스 모니터 및 컨트롤러 Honeywell 1254 모델에 적합합니다
7554 모델은 플러그 앤 플레이 작동용 Honeywell 자동-ID 트랜스듀서(예: 1254 모델)를 사용하도록 설계된 휴대용 프로세스 모니터링 및 제어 기기입니다.
기능
- 연속 프로세스 모니터링(추적)
- 세 개의 피크 기록 기능
- 두 가지 기록 기능(1 Hz에서 10 kHz에 이르는 다중 샘플링 레이트 및 최고 800개의 데이터 포인트 저장)
- (고, 저 및 타겟 발생을 위한) 세 개의 프로세스 제어 출력 신호
- RS-232 출력
- 최고 8000피크 판독값 저장 가능
- 네 개의 로그 운영 기능(보기, 업로딩, 인쇄 및 삭제)
- 선택 가능한 엔지니어링 단위
- 메뉴 잠금 기능
- (센서 플러그가 꽂히지 않았을 때)자동 전력 차단
- 재충전식 니켈카드뮴 배터리
- 그래픽 사용자 인터페이스 소프트웨어 제공 가능(공장 문의)
- 옵션형 동시 각도 또는 RPM 측정