무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이 고급 계측장치는 스트레인 게이지(mV/V) 입력 및 주파수 입력의 엔지니어링 단위 디스플레이를 제공합니다. 또한, 전력을 컴퓨팅하고 한계 확인, 테어, 홀드 및 최대/최소 캡처를 포함한 21 기능을 수행합니다. 생산 테스트를 위해 코드를 작성하거나 하드웨어를 추가할 필요가 없습니다. 영숫자 판독은 측정 및 컴퓨팅된 데이터, 측정 단위 및 테스트 상태를 표시할 수 있습니다. 설정 과정은 영어 프롬프트로 안내됩니다. 수동 조정은 없습니다. 보정을 위해 엔지니어링 단위의 측정 값을 입력하고 자동보정을 인계받습니다. 0.01%(최대) 해상도 및 전체 ±5V 및/또는 ±10V 아날로그 출력을 제공합니다. 키보드는 측정된 데이터, 보유된 데이터, 최대/최소 데이터, 데이터 스프레드, 제한 상태 및/또는 방해 없는 I/O 상태에 액세스합니다. 필요할 경우, 비밀번호 보호 기능을 사용할 수 있습니다.

특징

  • May be calibrated in two directions (clockwise and counterclockwise or tension and compression)
  • 잡음 내성이 높은 빠르고 견고한 판독 - 토크, 헤드 또는 견인력 입력에 대한 2000 샘플/초 - 속도에 대한 1ms 반응
  • 하나 또는 두 개의 채널 입력
  • 0.01% 최대 해상도의 여섯 자리 엔지니어링 단위 및 범례.
  • RS-232, RS-422, RS-485 직렬 통신
  • 자동 축척 ±5V 및/또는 ±10V 아날로그 출력
  • 포트, 배터리, 팬, 유지보수 또는 외부 파워서플라이
  • 자극: ac 캐리어 모델, 3.28kHz, 3V rms, dc 모델, 5V 또는 10V dc, 사용자 선택 가능
  • CE 승인
7541 시리즈 디스플레이 및 조정 유닛 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 7541 AC 캐리어 또는 DC 스트레인 게이지 조정기 인디케이터 데이터시트 데이터시트 영어 169KB
7541 Front View 사진 영어 139KB
7541 Bottom View 사진 영어 146KB
7541 Top View 사진 영어 199KB
7541 Top Angle View 사진 영어 125KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

7541 시리즈 제품 검색하기

제품 폼 팩터 입력 유형 채널 수
7541-101 80오옴~2K오옴 트랜스듀서, 직접 선을 연결하거나 트랜스포머와 짝을 이룸. 4, 6, 또는 7선식 회로가 지원됨
7541-111 80오옴~2K오옴 트랜스듀서, 직접 선을 연결하거나 트랜스포머와 짝을 이룸. 4, 6, 또는 7선식 회로가 지원됨
7541-112 80오옴~2K오옴 트랜스듀서, 직접 선을 연결하거나 트랜스포머와 짝을 이룸. 4, 6, 또는 7선식 회로가 지원됨
7541-115 80오옴~2K오옴 트랜스듀서, 직접 선을 연결하거나 트랜스포머와 짝을 이룸. 4, 6, 또는 7선식 회로가 지원됨

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink