무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 UV 증폭기는 트랜스듀서에 엄격하게 조정된 브리지 자극을 공급하며 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 ±5Vdc 신호로 변환합니다. 범용 인라인 제품은 두 개의 선택 가능한 자극 전압, 프로그램 가능한 감도 조정, 영점에서의 다양한 조절 범위 및 빠른 보정을 위한 완충 고체 션트 보정 릴레이가 특징입니다.

특징

  • 스트레인 게이지 센서 증폭기
  • ±5Vdc 3-와이어 출력
  • 3V 또는 5V 자극 전압 @ 70mA
  • 11Vdc ~ 28Vdc 공급 전압
  • NEMA 4 하우징
  • 전기 잡음 환경에서 신호 대 잡음 비율 증가
  • 자극원 내의 전압 강하 효과 제거
  • 신호가 낮은 임피던스 소스에서 데이터 시스템으로 전송 가능
 시리즈 플라스틱 및 다이캐스트 증폭기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 UV 브리지 기반 센서 인라인 증폭기 데이터시트 데이터시트 영어 235KB
Model UV Product Manual 설치 안내 영어 126KB
모델 UV 정면도 사진 영어 72KB
모델 UV 하면도 사진 영어 86KB
Model UV Top View 사진 영어 82KB
Model UV Top View 2 사진 영어 87KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

UV 시리즈 제품 검색하기

제품 케이스 재질 채널 수 입력 유형
060-6827-02 플라스틱 또는 도장된 알루미늄 1