무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 UV-10 증폭기는 트랜스듀서에 엄격하게 조정된 브리지 자극을 공급하며 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 ±10Vdc 신호로 변환합니다. 범용 인라인 제품은 두 개의 선택 가능한 자극 전압, 프로그램 가능한 감도 조정, 영점에서의 다양한 조절 범위 및 빠른 보정을 위한 완충 고체 션트 보정 릴레이가 특징입니다.

UV-10 플라스틱과 다이캐스트 증폭기- Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 UV-10 브리지 기반 센서 인라인 증폭기 데이터시트 데이터시트 영어 253KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

UV-10 시리즈 제품 검색하기

제품 케이스 재질 채널 수 입력 유형
060-6827-04 플라스틱 또는 도장된 알루미늄 1

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink