인라인 증폭기
U3W 시리즈
스트레인 게이지. 4 mA ~ 20 mA 아날로그 출력. 프로그래밍 가능한 게인 설정. 영점에 대한 넓은 조정 범위
모델 U3W 증폭기는 트랜스듀서에 엄격하게 조정된 브리지 자극을 전달하고 4mA~20mA 삼선 전류 출력 신호에 대한 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 바꿉니다. 범용 인라인 제품은 두 개의 선택 가능한 자극 전압, 프로그램 가능한 감도 조정, 영점에서의 다양한 조절 범위 및 빠른 보정을 위한 완충 고체 션트 보정 릴레이가 특징입니다.
기능
- 스트레인 게이지 센서 증폭기
- 18Vdc ~ 32Vdc 공급 전압
- NEMA 4 하우징
- 선택 가능한 자극 전압: 3V 또는 5V @ 70 mA
- 4mA~20mA 아날로그 출력
- 전기 잡음 환경에서 신호 대 잡음 비율 증가
- 자극원 내의 전압 강하 효과 제거
- 신호가 낮은 임피던스 소스에서 데이터 시스템으로 전송 가능