무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 범용 인라인 증폭기는 트랜스듀서에 상당히 정류된 브리지 자극 전압을 공급하고 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 0에서 0~±5V, 0~±10V 또는 4mA~20mA 2 또는 3-와이어 출력으로 변환합니다. 범용 시리즈 인라인 증폭기는 두 가지의 선택형 자극 전압, 프로그램 가능한 이득 설정, 영점에서 넓은 조정 범위 및 빠른 교정을 위한 버퍼링된 반도체 이용 션트 보정 릴레이를 특징으로 합니다. 또한 Honeywell은 전하 증폭기를 통해 출력을 유용한 수준으로 변환하는 데 필요한 전하 모드 압전 트랜스듀서용 전하 증폭기를 제공합니다. 정확히 무엇이 필요한지 모르십니까? 귀사의 특정 적용 분야 요구조건을 충족하는 맞춤형 솔루션에 대해 상담하려면 Honeywell에 문의하십시오.

특징

  • 스트레인 게이지 센서 또는 압전 가속도계 증폭기
  • 8 Vdc to 32 Vdc, 18 Vdc to 32 Vdc, ±15 Vdc or 24 Vdc to 32 Vdc supply voltage
  • ±5, ±10, ±15 Vdc or 4mA to 20 mA two or three wire output
  • 전기 잡음 환경에서 신호 대 잡음 비율 증가
  • NEMA 4 하우징
플라스틱 또는 다이캐스트 증폭기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB