435/437 모델은 센서 다이어프램과 윙 유니온 피팅이 단일 부품으로 제작된 전체 용접 스테인레스강 어셈블리로 구성됩니다. 따라서 밀폐 무결성을 제공하며, 여러 조각으로 구성된 부품에 비해 매체 누출 가능성을 줄여 신뢰성을 높여줍니다. 격리된 압력 감지 다이어프램은 해머업 시 제로 시프트를 최소화하며 현장에서의 장기적 신호 드리프트를 제거합니다. Weco1502 (50,8mm[2in]) 윙 유니온과 호환되는 피팅은 높은 마모성과 부식성을 지닌 매체에 추가적인 내구성을 제공하는 Inconel® X-750으로 가공되며, Honeywell이 소유권을 가진 스테인레스강 전기 연결은 향상된 2차 압력 봉쇄 기능을 제공합니다.
고객에게 제공되는 가치
차별 요소
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
데이터시트: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 | 데이터시트 | 영어 | 515KB |
---|---|---|---|
Installation Instructions: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 | 설치 안내 | 영어 | 319KB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) | 응용 분야 노트 | 영어 | 434KB |
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications | 응용 분야 노트 | 영어 | 6MB |
Model 437 Front View - Handle | 사진 | 영어 | 581KB |
Model 437 Front View - Cage | 사진 | 영어 | 688KB |
모델 427 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 400KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
제품 | 압력 범위 |
압력 장치 | 출력 | 습식 부품 재질 | 매체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-P189-01 | 5000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P189-02 | 10000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P189-03 | 15000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P189-04 | 6000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P190-01 | 5000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P190-02 | 10000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P190-03 | 15000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P459-01 | 5000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P459-02 | 6000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 | ||||||||
060-P459-03 | 10000psi | 게이지 | 4mA~20mA, 2선 | Inconel® X-750 | 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750 |