무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 모델 435/437 윙 유니온/해머 유니온 압력 센서는 해양 및 지상 석유/가스 적용 분야에서 Weco® 1502 피팅과 함께 사용하도록 설계된 견고한 장치입니다. 두 가지 정확도 수준(±0.1%FSS BFSL 또는 ±0.2%FSS BFSLL)으로 제공되는 435/437 모델은 일반적으로 유정 자극 및 순환 시스템과 같은 까다로운 적용 분야에 사용됩니다. ±0.1% 풀 스케일의 더 높은 정확도 옵션(모델 435에서만 제공)은 실제 측정된 압력 값, 특히 압력 변화가 더 작은 경우 더 큰 신뢰도를 제공하므로 필요에 따라 시추 작업을 조정할 수 있습니다.

435/437 모델은 센서 다이어프램과 윙 유니온 피팅이 단일 부품으로 제작된 전체 용접 스테인레스강 어셈블리로 구성됩니다. 따라서 밀폐 무결성을 제공하며, 여러 조각으로 구성된 부품에 비해 매체 누출 가능성을 줄여 신뢰성을 높여줍니다. 격리된 압력 감지 다이어프램은 해머업 시 제로 시프트를 최소화하며 현장에서의 장기적 신호 드리프트를 제거합니다. Weco1502 (50,8mm[2in]) 윙 유니온과 호환되는 피팅은 높은 마모성과 부식성을 지닌 매체에 추가적인 내구성을 제공하는 Inconel® X-750으로 가공되며, Honeywell이 소유권을 가진 스테인레스강 전기 연결은 향상된 2차 압력 봉쇄 기능을 제공합니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 내구성: Weco® 윙 유니온 호환 피팅은 Inconel® X-750 또는 선택 사양인 NACE 호환 Inconel® 718로 가공되어 마모성과 부식성을 지닌 매체와 함께 사용할 수 있습니다. 보호 케이지 옵션은 전기 연결 보호 기능을 제공합니다.
  • 신뢰성: 전체 용접, 스테인리스강 어셈블리, 충격/진동 등급 및 격리된 압력 감지 다이어프램이 신뢰성을 높여줍니다.
  • 정확도: 높은 정확도 옵션은 실제 측정된 압력 값, 특히 압력 변화가 작은 경우 신뢰도를 제공하므로 필요에 따라 시추 작업을 조정할 수 있습니다.
  • 가용성 및 서비스: Honeywell은 글로벌 제조 및 지원을 통해 맞춤형 제품을 신속하게 제공함으로써 고객이 프로젝트 일정을 맞출 수 있도록 지원합니다.

차별 요소

  • 높은 또는 표준 정확도로 비교 가능한 경쟁 업체의 모델보다 더 엄격한 시스템 요구조건을 충족하고 오차 대역을 낮출 수 있습니다.
  • 션트 보정 옵션은 구성 가능성과 유연성을 향상시킵니다. 단일 배리어 분야로 단선 션트 보정을 실현할 수 있으므로 설치 비용을 최소화할 수 있습니다.
  • IEC Ex 승인으로 위험 지역, 아시아 태평양과 EMEA 및 미국 해안 경비대에서 사용할 수 있습니다.
  • 보호 케이지 옵션
  • 용접 구조
모델 435 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
데이터시트: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 데이터시트 영어 515KB
Installation Instructions: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 설치 안내 영어 319KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) 응용 분야 노트 영어 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications 응용 분야 노트 영어 6MB
모델 435 정면도 사진 영어 86KB
모델 435 하면도 사진 영어 95KB
모델 435 평면도 사진 영어 143KB
모델 425 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 402KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 435 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-P186-01 5000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P186-02 10000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P186-03 15000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P186-04 6000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P187-01 5000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P187-02 10000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P187-02-01 10000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P187-03 15000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P187-04 6000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750
060-P458-01 5000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 부식 및 마모 서비스, Inconel® X-750