무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 424 윙 유니언 압력 송신기는 까다로운 육상 기반 및 해양 적용 분야에서 2202 윙 유니언과 함께 사용할 수 있도록 설계된 견고한 센서입니다. 격리된 압력 감지 다이어프램은 해머업 시 제로 시프트를 최소화하며 현장에서의 장기적 신호 드리프트를 제거합니다. 센서 다이어프램 및 윙 유니언 피팅은 단일 부품으로 가공됩니다.

모델 424은(는) 깊은 침투 방식의 독점 전자빔 용접 공정을 이용하여 전체 용접된 어셈블리로 구성되어 모든 현장 조건에 대한 밀폐적 무결성도 보장합니다. 이 송신기는 부품에 진동 및 충격 방지 성능을 제공하는 특수 조립 공정을 도입해 프랙처링 및 시멘팅 응용 분야의 거친 환경에서도 성능이 보장됩니다. 2202 윙 유니언 호환 피팅은 Inconel® X-750으로 제작되어 고마모성 및 부식성 매질과도 사용할 수 있습니다. 본 구성은 부식성 서비스에 대한 NACE 표준 MR-01-75(1980)를 준수하며 선택적으로 2-와이어 션트 교정을 제공합니다.

모델 424 압력 트랜스듀서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 424 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 292KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) 응용 분야 노트 영어 434KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 424 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-F642-01 15000psi 게이지 4mA~20mA, 2선 Inconel® X-750 습식 부품과 호환성을 지닌 부식 및 연마 서비스

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink