Honeywell은 석유/가스 시추 및 탐사용의 다양한 압력 센서를 제공합니다. 당사의 Wing Union 압력 센서는 석유 및 가스용으로 별도 설계됐습니다. X750 Inconel® 설계의 전체 용접 밀폐 스테인리스강 압력 센서는 1502 및 2202 WECO® 피팅에 사용되고 이수 펌핑, 시멘트 작업, 유정 시뮬레이션 및 코일 튜빙 적용 분야의 엄격한 기준을 견디도록 제작됐습니다. 또한 Honeywell에서는 시추 측정, 압력 공구의 모니터링, 이수 맥동, 검층 및 기타 용도로 사용되는 기타 특수 압력 센서도 제공합니다. 본질 안전 및 방폭 버전도 위험 장소용으로 이용 가능합니다.
석유 및 가스 특수 센서의 전체 목록을 보시려면 아래에 있는 당사의 모델을 참고하십시오. 맞춤 엔지니어링은 Honeywell의 전문 분야입니다. 꼭 필요한 제품을 찾을 수 없는 경우, 당사에 문의하여 귀하의 고유한 요구사항에 대해 논의하십시오.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
데이터시트: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 | 데이터시트 | 영어 | 515KB |
---|---|---|---|
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) | 응용 분야 노트 | 영어 | 434KB |
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications | 응용 분야 노트 | 영어 | 6MB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |