무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 장기 내구성 테스트를 실행하는 테스트 설치 환경에 이상적인 비접촉, 로터리, 변압기, 샤프트 토크 센서 제품 라인을 제공합니다. 신호 전송의 비접촉 특성으로 유지관리의 필요성이 거의 없습니다. 높은 신호 출력 및 높은 과부하 보호 기능은 센서의 잠재적 손상을 방지합니다. 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성을 제공합니다. 제공되는 모델에는 저용량(0.35Nm[50in-ozs]~7Nm[1,000in-ozs]) 및 표준(5Nm[50in-lbs]~11300Nm[100,000in-lbs]) 용량 범위가 포함되며 둘 모두 0.1% 비선형성 및 히스테리시스를 지원합니다. 향상된 정확도를 보유한 모델(최대 0.05% 비선형성 및 히스테리시스도 제공 가능).

특징

  • 0,35Nm(50in-ozs)~7Nm(1,000in-ozs) 또는 5Nm(50in-lbs)~11300Nm(100,000in-lbs) 용량 범위의 모델
  • 0.1% 비선형성 및 히스테리시스, 향상된 정확도 모델의 경우 0.05%
  • 속도 센서 및 풋 장착 옵션 제공 가능
  • 높은 과부하 보호 및 높은 신호 출력(감도)
  • 확장된 속도 범위
  • 베어링만 사용하는 접점으로 인해 유지보수 최소화
  • 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성 제공
비접촉, 비증폭, 샤프트 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink