무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 1815 시리즈 향상된 정밀 로터리 토크 센서, 50 lb-in ~ 10,000 lb-in, 0.05 % 비선형성 및 히스테리시스, 스플라인 드라이브/플랜지 마운트, 확장된 속도 범위, 최대 25,000 RPM. 강화된 정확도의 회적식 변압기 토크 센서 라인은 장기적 내구성 테스트를 위한 테스트 설치에 이상적입니다. 신호 전송의 비접촉 특성 때문에 유지관리가 거의 필요하지 않습니다. 높은 신호 출력 및 높은 과부하 보호 기능은 센서의 잠재적 손상을 방지합니다. 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성을 제공합니다. 옵션으로 속도 센서 사용 가능. AND 20002 및 10262에 따라 스플라인 및 플랜지 마운팅.

특징

  • 50in-lb~10000in-lb 용량
  • 0.05% 비선형도 및 히스테리시스
  • 스플라인 드라이브/플랜지 마운트
  • 확장된 속도 범위, 최대 25000 RPM
  • “베어링만” 접촉하여 최소 관리
모델 1815 강화된 정확도의 로터리 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 1815 회전 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 247KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
모델 1815 외부 배선도 기술 정보 영어 71KB
모델 1815K 개요 도면 기술 정보 영어 127KB
모델 1815A 개요 도면 기술 정보 영어 131KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 1815 정면도 영어 1MB
모델 1815 측면도 영어 719KB
모델 1815 하면도 영어 803KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink