무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

회적식 변압기 토크 센서 라인은 장기적 내구성 테스트를 위한 테스트 설치에 이상적입니다. 신호 전송의 비접촉 특성 때문에 유지관리가 거의 필요하지 않습니다. 높은 신호 출력 및 높은 과부하 보호 기능은 센서의 잠재적 손상을 방지합니다. 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성을 제공합니다. 옵션으로 속도 센서 사용 가능. AND 20002 및 10262에 따라 스플라인 및 플랜지 마운팅.

특징

  • 50in-lb~10000in-lb 용량
  • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스
  • 스플라인 드라이브/플랜지 마운트
  • 높은 과부하 보호 및 높은 신호 출력
모델 1615 로터리 변압기 토크 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
모델 1615 외부 배선도 기술 정보 영어 72KB
모델 1615 개요 도면 기술 정보 영어 79KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink