무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 1388-124 스프라켓/풀리 회전 변압기 토크 센서는 원래 섬유 기계에 대한 정밀 피드백 제어 루프를 위해 설계되었습니다. 모델 1388 스프라켓/풀리 토크 센서는 가공 토크를 측정하는 정확한 방법을 제공합니다. 벨트 또는 체인 구동축의 돌출부에 연결하여 폐쇄 전기 회로로 모니터링함으로써, 기계 속도 및 자재 공급 비율을 정확하게 제어할 수 있습니다. 생산성을 높이고 전력 소모를 줄이기 위해 자동화 애플리케이션에 사용됩니다. 엔코더 옵션이 있는 회전 변압기 사용 가능.

특징

  • 500in-lb 및 1,000in-lb 용량
  • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스
  • 최대 과도 순간을 초과하지 않도록 토크 판독에서 벨트/체인 장력 부하에 대해 감도가 감소됨
  • MS-3102E-14S-5P 전기 단자부
  • 5,000RPM 속도 등급
모델 1388-124 스프로켓/풀리 토크 트랜스듀서- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 1388-124 정면도 영어 190KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 1388-124 하면도 영어 209KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB