무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s non-contact amplified rotary torque transducers are suitable for laboratory applications as well as industrial environments because of their compact size and multiple mounting options. 공급 전압의 비접촉 전달 및 측정 신호를 통해 간단한 유지관리만으로도 지속적으로 작동합니다. 아래에 나열된 모델 외에 증폭 출력이 가능한 특수 비접촉 회전식 토크 시스템이 필요한 경우, Honeywell에 문의하여 귀하에게 필요한 사항에 대해 논의하십시오.

특징

  • 비접촉 증폭 회전 토크 트랜스듀서
  • 500Nm~2,000Nm 용량 범위
  • < 0.25 정확도
  • ±0.15% 정격 출력 비선형성
  • ±5V 출력 - 표준
  • 내장 계측 증폭기(고전압 출력)
  • 속도 센서 또는 각 엔코더 옵션
  • 소형 크기
  • 맞춤 옵션 이용 가능
비접촉 증폭 사각 구동 로터리 변압기 토크 트랜스듀서


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink