무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 SC2000 및 SC3400 시리즈 모델은 자체 교정식 다중 채널 마이크로프로세서 기반 트랜스듀서 신호 조정 장치입니다. 인디케이터는 여러 가지 유형의 입력 채널 및 출력 채널로 제공됩니다. 시그너처 교정 모듈이 설치된 비증폭 스트레인 게이지 트랜스듀서를 사용할 경우 이러한 계측기는 자동으로 영점, 범위, 소수점 및 엔지니어링 단위를 완전히 자체 교정합니다. 입력 채널은 다양한 트랜스듀서용으로 제공됩니다. 각 입력 채널은 자극 파워서플라이를 포함하며 절연 전압 또는 절연 전류 아날로그 출력 중 하나를 포함합니다. 특정 응용 분야 또는 환경을 충족할 특수 계측 장치가 필요합니까? 귀사의 개별 요구조건을 충족하는 맞춤형 솔루션에 대해 상담하려면 Honeywell에 문의하십시오.

특징

  • 1~4 또는 1~14채널을 가진 장치
  • ±6 자리수 디스플레이
  • "Sig cal" 자동 설정
  • 최대 800Hz 주파수 응답, 현장 선택 가능
  • Pressure, load, displacement transducer, voltage, current, strain gage based sensor input
  • 알람 출력
  • CE 승인
멀티 채널 디스플레이 및 조정 장치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink