무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 34 정밀 소형 로드셀은 50 g ~ 1,000 lb의 장력 및 압축 부하력을 모두 측정합니다. 이 모델은 당사의 가장 정확도가 높고 견고한 소형 로드셀입니다. 모델 34의 용접 스테인리스강 구조는 비축 부하의 영향을 제거하거나 최소한으로 감소시키기 위해 설계됐습니다. (내부 구조는 1000 그램 이상 범위에 대해 탁월한 장기 안정성을 보장합니다.) 수정을 통해 이 모델을 수중에서 응용하기 위해 완전히 용접할 수 있습니다. 모델 34 장력/압축 로드셀에는 암나사 부착물이 있습니다. 풀 스케일의 0.25%~0.30%의 높은 정확도를 달성합니다. 각 접합 스트레인 게이지 유닛은 추가적인 견고성을 위해 용접된 17-4 PH 스테인리스강으로 제작됩니다. 1kg ~ 10 lb 범위의 모든 로드셀은 도선에 전기 밸런스 모듈이 있습니다 (약 1 in x .087 in 두께). 이 밸런스 모듈은 트랜스듀서와 같은 온도일 필요는 없습니다.

특징

  • 50 g ~ 1000 lb
  • 용접된 스테인리스강
  • 견고함, 소형
  • 장력/압축
  • 0.15 %/0.20 % 정확도
모델 34 소형 스테인리스강 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 34 소형 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 251KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 34 외부 배선도 기술 정보 영어 12KB
모델 34 개요 도면 1000 g ~ 10 lb 기술 정보 영어 146KB
모델 34 개요 도면 25lb~100lb 기술 정보 영어 127KB
모델 34 개요 도면 250lb~1000lb 기술 정보 영어 134KB
모델 34 정면도 영어 450KB
모델 34 평면도 영어 494KB
모델 34 측면도 영어 504KB
모델 34 하면도 영어 474KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink