무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 31 시리즈는 Honeywell의 최고 정확도를 보유한 견고한 소형 로드셀로서, 50g에서 최대 10,000lb 또는 0.5N에서 최대 50,000N에 이르는 장력 및 압축 부하력 모두를 0.15%~0.25% 풀 스케일의 정확도로 측정하도록 설계되었습니다.

전체 용접 스테인리스강 구조는 비축 부하의 영향을 제거하거나 최소한으로 감소시키기 위해 설계됐습니다. 수중 응용 분야용으로 전체 용접 가능합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 당사에 문의해 주십시오.

특징

  • 지름 12,7mm~35,05mm 및 높이 11,43mm~38,1mm의 소형 규격
  • 부하 범위 측정: 50g~10,000lb, 0.5N~5,000N 또는 5lb~50,000lb
  • 스테인리스 구조, 수중 분야를 위한 전체 용접 옵션 가능
  • 전체 0.15%~0.25%의 높은 정확도
  • mV/V 출력
모델 31 소형 스테인리스강 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 31 소형 하이 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 347KB
모델 31 소형 로우 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 342KB
모델 31 소형 미드 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 411KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Model 31 Installation Drawing 기술 정보 영어 128KB
모델 31 외부 배선도 기술 정보 영어 16KB
모델 31 개요 도면 50 g ~ 250 g 기술 정보 영어 145KB
모델 31 개요 도면 1000 g ~ 10 lb 기술 정보 영어 132KB
모델 31 개요 도면 25lb~100lb 기술 정보 영어 122KB
모델 31 개요 도면 250lb~1000lb 기술 정보 영어 110KB
모델 31 개요 도면 2000lb~3000lb 기술 정보 영어 70KB
모델 31 개요 도면 4000lb~5000lb 기술 정보 영어 90KB
모델 31 개요 도면 7500lb~10000lb 기술 정보 영어 49KB
모델 31 저압 정면도 영어 76KB
모델 31 저압 측면도 영어 90KB
모델 31 저압 평면도 영어 102KB
Model 31 Mid 5 lb Front View 영어 72KB
Model 31 Mid 5 lb Side View 영어 75KB
Model 31 Mid 5 lb Back View 영어 70KB
Model 31 Mid 5 lb Top View 영어 85KB
Model 31 Mid 50 lb Front View 영어 57KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View 영어 40KB
Model 31 Mid 50 lb Top View 영어 73KB
Model 31 High Front View 영어 121KB
Model 31 High Front View 2 영어 93KB
Model 31 High Angle View 영어 127KB
Model 31 High Top View 영어 114KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 31 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-1426-02 1000gm 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1426-03 5lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1426-04 10lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1430-04 25lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1430-05 50lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1430-06 100lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1432-04 250lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1432-07 1000lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1432-08 500lb 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)
060-1435-03 250gm 장력/압축 0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb ~ 10000lb)