Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 31 시리즈는 Honeywell의 최고 정확도를 지닌 견고한 소형 로드셀로, 50g~10000lbs 또는 0.5N~50kN의 장력 및 압축 부하력을 측정하도록 설계됐고 0.15~0.25% 풀 스케일의 고정확도를 지닙니다.
전체 용접 스테인리스강 구조는 축외 부하의 영향을 제거하거나 최소한으로 줄이도록 설계됐습니다. 수중 응용 분야용으로 전체 용접 가능합니다. 또한 비용 효율적인 생산 및 테스트 적용 분야용(예: 압축 교정)으로 설계된 모델 53 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서도 제공합니다. 최대 50000lb 또는 200kN까지 압축을 측정할 수 있는 이 모델은 0.25% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다. 정밀 측정 기술과 스테인리스강 구조 덕분에 험한 작업 조건에서 뛰어난 장기적 안전성과 신뢰성을 특징으로 합니다.
특징
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 31 소형 하이 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 347KB |
---|---|---|---|
모델 31 소형 로우 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 342KB |
모델 31 소형 미드 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 411KB |
모델 31e 소형 하이 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 233KB |
모델 31e 소형 로우 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 217KB |
모델 31e 소형 미드 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 271KB |
모델 34 소형 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 251KB |
모델 53 경제적 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 397KB |
Load Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 513KB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
로드셀 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |