모델 QWFK-8M 소형 반응 토크 트랜스듀서는 최소 크기로 설계되어 최대 0.1%의 비선형성을 제공합니다. 트랜스듀서의 특수 기계가공된 부분에 4개의 접합 장력 게이지를 배치하여 아주 미소한 토크 변화도 효과적으로 측정합니다. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. 모듈식 스테인리스강 구조와 움직이는 부품이 없어 혹독한 산업 조건에서 뛰어난 내구성을 제공합니다. 소형 반응 토크 트랜스듀서의 잠재적 응용분야에는 모터 동력계, 타이어 제동, 비틀림 측정 및 마찰 스키드 테스트 측정이 포함됩니다. 소형 크기, 고주파 반응.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 QWFK-8M 소형 토크 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 207KB |
---|---|---|---|
Torque Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 577KB |
모델 QWFK-8M 외부 배선도 | 기술 정보 | 영어 | 1MB |
모델 QWFK-8M 개요 도면 | 기술 정보 | 영어 | 158KB |
백서: New Ways to Measure Torque | 백서 | 영어 | 193KB |
모델 QWFK-8M 정면도 | 영어 | 510KB | |
모델 QWFK-8M 측면도 | 영어 | 153KB | |
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |