무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 스테인리스강 또는 탄소강으로 제조된 두 가지 유형의 로우 프로파일, 팬케이크 스타일 정밀 로드셀을 갖추고 있습니다. 스테인리스강 로우 프로파일 팬케이크 로드셀은 접착 포일 또는 포일 스트레인 게이지를 특징으로 하며, 재질 테스트 분야처럼 수많은 주기의 테스트에도 견고한 고성능을 발휘합니다. 본질 안전 및 피로도 옵션도 이용 가능합니다.

당사의 비용 효율적인 범용 탄소강 팬케이크 로드셀은 소형 디자인을 특징으로 하며, 토크, 휨 운동 및 측면 부하 등의 외부 부하를 견디는 뛰어난 구조적 성능과 범용 응용 분야를 위한 고정확도라는 특징이 결합되어 있습니다. 피로 내성과 피로도 옵션을 이용할 수 있습니다.

특징

  • 스테인리스강 또는 탄소강으로 제조된 로우 프로파일 팬케이크 스타일
  • 0.10%~0.02%의 정확도 범위(향상됨)
  • 5lbs~500,000lbs 부하 범위
  • 외부 부하에 저감도
  • mV/V 출력
  • 본질 안전, 피로 내성 및 피로도 옵션 이용 가능
로우 프로파일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB