무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

전기자가 없는 모델 MVL7 AC-AC 롱 스트로크 변위 트랜스듀서는 ±0.5~±8.0 인치 및 ±0.25%의 전 범위 정확성을 제공합니다. 스트로크 길이에 따라 출력 범위 2.4V RMS @ 3V RMS~9.5V RMS @ 3V RMS. 5vdc 보정 파워서플라이 또는 1V~7V RMS 수용 가능한 파워서플라이 모두에서 작동되는 서플라이. Unit can operate from a temperature of -58°F to +257°F and is constructed with a stainless steel body and has multiconductor shielded cable.

특징

  • 0.25% 비선형성
  • 스레인리스강 구조
  • 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
  • 무한 분해능
  • 12,7mm~203,2mm[0.5in~8.0in] 범위
  • -58°F~257°F 작동 범위(표준)
  • 자유 비유도 전기자
  • RoHS 비준수
Long Stroke Displacement Transducers, Model MVL7 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MVL7 AC-AC 롱 스트로크 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 260KB
Model MVL7, MVL7C, VL7A, M-5C, MS7A, S7C External Wiring Diagram 기술 정보 영어 38KB
Model MVL7 Front View 영어 48KB
Model MVL7 Angle View 영어 55KB
Model MVL7 Bottom View 영어 30KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink