무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell ac-ac 롱 스트로크 변위 트랜스듀서(LVDT)는 선택된 모델에 따라서 ±0.5in~±18.5in의 정적 및 동적 변위를 측정하도록 설계되었습니다. 험한 산업 환경에서의 내구성을 위해 스테인리스강으로 제조됐고 0.25% 풀 스케일 비선형성이 인상적입니다. 아래에서 정확하게 원하는 솔루션을 찾을 수 없는 경우 귀사의 특정 분야 요구조건을 충족하는 맞춤형 솔루션에 대해 Honeywell과 상담하시기 바랍니다.

특징

  • 0.25% 비선형성
  • 스레인리스강 구조
  • 범위: 12,7mm~76,2mm, 203,2mm 또는 470mm[0.5in~3.0in, 8.0in 또는 18.5in]
  • -58°F~257°F 작동 범위(표준)
  • 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
  • 무한 분해능
  • 자유 비유도, 고정 유도 또는 고정 유도 스프링 반환식 전기자
  • RoHS 비준수
롱 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
LVDT Accessories Datasheet 데이터시트 영어 269KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink