무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 스트레인 게이지 센서나 압전 가속도계용으로 다수의 인라인 증폭기를 갖추고 있습니다. 이 범용 브리지 기반 증폭기는 트랜스듀서에 고도로 규제된 브리지 자극 전압을 공급하고 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 ±5, ±10 또는 4mA~20mA 2선 또는 3선 전류 출력 신호로 변환합니다. DIN 레일 장착 엔클로저와 함께 전면 접근 가능한 전기 연결 및 조정 기능이 있는 되는 인라인 증폭기도 이용 가능합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.

특징

  • 스트레인 게이지 센서 증폭기
  • Charge amplifiers for piezo-electric accelerometers
  • DIN 레일 장착 옵션 사용 가능
  • 비증폭 트랜스듀서 입력 또는 스트레인 게이지 트랜스듀서 입력
인라인 증폭기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB