The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. Each unit is constructed of HA C276/316 Stainless Steel for ranges 100 psi and less or 17-4 PH Stainless Steel ranges above 100 psi to 1500 psi or 15-5 PH Stainless Steel for ranges 2,000 psi and above for durability in dry rugged environments. Both gas and liquid pressure overloads of up to 50% over capacity are safely accepted.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 LM 산업용 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 258KB |
---|---|---|---|
모델 LM 외부 배선도 | 기술 정보 | 영어 | 16KB |
모델 LM 정면도 | 사진 | 영어 | 124KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |