무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 산업용 압력 센서인 본질 안전 모델 IP IS는 장시간 반복 가능하고 신뢰적이며 정확한 압력 측정을 제공하도록 설계된 새로운 센서 플랫폼입니다. 견고한 스테인리스강의 전체 용접 압력 센서는 오늘날 가장 일반적으로 요구되는 산업 옵션을 완벽하게 구성할 수 있습니다. 많은 까다로운 혹한 환경이나 다양한 매체에서 사용될 수 있습니다. 각 센서는 완벽히 온도 보정되고 교정됩니다.

모델 IP IS - 본질 안전 압력 트랜스듀서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 IP IS: 산업용 압력 센서 - 본질 안전 데이터시트 영어 585KB
008-0693-00: 모델 IP IS 산업용 압력 센서, 본질 안전 설치 안내 영어 406KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
산업용 압력 센서, 본질 안전, 모델 IP IS, 응용 분야 응용 분야 노트 영어 244KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 IP IS 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-P673-01 100psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-02 150psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-03 200psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-04 250psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-05 500psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-06 750psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-07 1000psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-08 1500psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-09 2000psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-P673-10 3000psi 게이지 4mA ~ 20mA, IS 포함 300 시리즈 스테인리스강, Hastelloy® 가스, 습식 부품과 호환되는 액체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink