무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 다양한 산업, 프로세스 및 OEM 테스트 및 측정 분야에 적합한 비용 효율적이고 다양한 범용 압력 트랜스듀서를 제공합니다. 1psig~10000psig의 압력 범위와 .15%, .25% 및 0.5% 정확도로 이용 가능.

이 압력 센서들은 건조한 거친 환경용으로 전체 용접된 스테인리스강으로 제조됐습니다. 모델 LM 시리즈는 최대 50%의 가스 및 액체의 압력 과부하를 견디는 초과 성능을 안전하게 수용하고, 모델 IP 시리즈는 100% 초과 성능을 안전하게 수용합니다. IP 시리즈는 요구사항에 맞게 가장 우수한 기능을 탑재해 사전 구성했지만, Honeywell의 또 다른 특징은 개조, 특수 구성 및 맞춤 설계가 가능하다는 점입니다. 필요한 제품을 정확히 찾지 못할 경우 귀하의 특수한 요구사항에 대해 주저 없이 문의해 주시기 바랍니다.

특징

  • 견고한 설계 - 전체 용접, 견고성을 위한 300 시리즈 스테인리스강 구조
  • 모델 LM - 최대 50% 초과 용량의 가스 및 액체 압력 과부하를 안전하게 수용
  • 1psig~10,000psig, 0psig~150psig, 0psig~15000psig의 압력 범위
  • 정확도 옵션: ±0.15%, ±0.25% 및 ±0.5% 정확도
  • 가장 많이 요구되는 옵션으로 사전 구성된 압력 센서 패키지
  • 출력 전압
  • 전류 출력
  • 비선형성, 반복성 및 히스테리시스 뿐만 아니라 온도 오류도 포함하는 토탈 에러 밴드(TEB).
Honeywell T&M 산업용 압력 트랜스듀서


유형별로 산업용 압력 트랜스듀서 검색하기

귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 LM 산업용 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 258KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink