무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 인라인 장력 및 장력/압축 로드셀은 장력을 측정하기 위해 부하 축에 일렬로 장착되도록 설계됐습니다. 장력 또는 장력/압축 버전으로 제공되는 막대 끝 모델은 전체 용접 스테인리스강으로 제조되고 다양한 나사 구성으로 이용 가능하므로 실험실뿐만 아니라 현장 분야에 이상적입니다. 장력/압축 시리즈는 상당한 축외 부하를 견딜 수 있어, 측면 부하를 완전히 제어할 수 있는 곳에 인라인 압축 측정 또는 장력 측정에 이상적인 제품입니다.

기타 Honeywell의 인라인 로드셀은 탄소강으로 제조되고 공간이나 간격이 좁은 기존의 작업 시스템에 장착하도록 더 작은 직경으로 설계한 것이 특징입니다. 유체 동력전달 시스템에 주로 사용됩니다. 경제적이고 장착이 간편한 이 로드셀을 이용하면 다중소자 시스템의 동시 테스트가 가능합니다.

특징

  • 용접 스테인리스강의 견고한 피로 내성 설계, 장력 또는 장력/압축 모델 선택 가능
  • 기존의 시스템으로도 손쉽게 장착할 수 있는 작은 직경의 경제적 탄소강 장력/압축 소형 인라인 로드셀 이용 가능
  • 2000lb~20000lbs의 부하 범위
  • 선형성 범위 최대 0.15% 또는 최대 0.25% 정확도
인라인/로드 엔드 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink