고주파 가속도계
모델 MA342 시리즈
고주파 가속도계. 2Hz ~ 10kHz. 1/4-28 UNF 암 마운팅 나사. 2핀 MS 커넥터
MA341/342 시리즈 소형 증폭 압전형 가속도계는 공간이 제한되고 소형 사이즈가 선호되거나 높은 고유 진동수가 필요한 실험실 테스트, 모달 연구, 테스트 셀 등의 산업용 테스트 및 자동화 환경용에 사용되도록 설계되었습니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다.
스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. MA341/342 시리즈는 다양한 장착 배열 패턴과 서로 상이한 스테인리스강 보강 케이블 길이(주문 시 길이 지정)를 비롯한 다수의 구성 및 옵션으로 출시되어 있습니다.
기능
- 고주파
- 2Hz ~ 15kHz 이용 가능 주파수 범위
- IEPE 출력
- mV/G 출력
- 절연 ac 출력
- 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블