무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model 811FM is a two-wire transmitter that has welded stainless steel diaphragms for use with liquid, gas or corrosive vapors. The Model 811FM pressure transducers are manufactured out of 17-4 PH stainless steel wetted material for ranges up to 2,000 psi or 15-5 PH stainless steel, wetted material for ranges 2,000 psi and greater. This model has a hermetically-sealed, stainless steel cases that requires no adjustment. These transducers are corrosion and shock resistant, as well as, reverse polarity protected. The 4 mA to 20 mA output permits long cable runs up with a high signal-to-noise ratio. A dual pipe thread pressure fitting is provided for easy bulkhead mounting.

특징

  • 2psig/a~10000psig/a 범위
  • Bulkhead mounting
  • All welded, stainless steel, “true gage or absolute” design
  • 방폭
  • 0.25% 정확도
모델  압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 811FM 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 269KB
모델 811FM 외부 배선도 기술 정보 영어 82KB
Model 811FM Outline Drawing - 2 psig to 5 psig 기술 정보 영어 68KB
Model 811FM Outline Drawing - 21 psig to 500 psig 기술 정보 영어 214KB
모델 811FM 정면도 사진 영어 67KB
모델 811FM 측면도 사진 영어 50KB
모델 811FM 하면도 사진 영어 69KB
Model 811FM End View 사진 영어 91KB
Model 811FM Top View 사진 영어 75KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB