무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 HH 핸드헬드 계측기는 3-1/2자리 LCD 디스플레이로, 휴대용 보정기 및 판독 장치와 같은 원격 자기장 작동에 이용하기 위해 설계되었습니다. 션트 보정은 작동자에게 최소 웜업으로 빠른 자기장 설정을 제공합니다. 피크/홀드 기능은 표준입니다.

특징

  • 스트레인 게이지/브리지 기반 트랜스듀서 입력
  • 3 1/2자리 LCD 디스플레이
  • 배터리 전원
  • 피크 홀드 및 션트 조정 특징
 핸드헬드 디스플레이 및 조정 유닛 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 HH 휴대용 LCD 디스플레이/신호 조정기 데이터시트 데이터시트 영어 227KB
모델 HH 정면도 사진 영어 126KB
모델 HH 하면도 사진 영어 142KB
Model HH Top View 사진 영어 158KB
Model HH Top Angle View 사진 영어 127KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

HH 시리즈 제품 검색하기

제품 폼 팩터 입력 유형 채널 수
060-3104-01 트랜스듀서: 0.5mV/V~8mV/V 1

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink