무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 신호 조정 장치 또는 로드셀/부하 인디케이터를 위한 두 가지 유형의 배터리식 휴대용 계측기를 제공하며, 원격 현장 응용 분야용으로 설계되었습니다. 모델 HH는 풀 3.5 자리수 LCD 디스플레이를 특징으로 하며 이동식 교정기 또는 판독 장치로 사용하도록 설계되었습니다. 션트 교정으로 작업자는 최소한의 워밍업으로 신속하게 현장에서 설정할 수 있습니다. 피크/홀드 기능은 표준입니다. 모델 7561-PDS는 완전 휴대용 스트레인 게이지/브리지 기반 로드셀/부하 인디케이터로서, 소형의 견고한 IP65/NEMA 4 엔클로저에 탑재되어 있습니다. 계측기가 두 가지 측정 단위를 판독하고 표시할 수 있게 해 주는 두 개의 개별 범위를 사용할 수 있습니다. 여기에 나열되지 않은 특수 계측 장치가 필요합니까? 귀사의 특정 응용 분야 및 요구조건을 충족하는 맞춤형 솔루션에 대해 상담하려면 Honeywell에 문의하십시오.

특징

  • Handheld instrumentation for signal conditioning or cell/force indications
  • 배터리 전원
  • Rugged enclosure for field application use
  • Signal conditioning unit with strain-gage/bridge based transducer input
  • Load cell/force indicator with input range up to 50 mV/V
휴대용 디스플레이 및 조정 장치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink