무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 범용 압전 및 압전저항체 가속도계는 다양한 범용 산업 및 실험실 테스트와 모니터링 분야용으로 적합합니다. 저임피던스 스트레인 게이지와 결합된 전체 용접 스테인리스강 또는 양극산화 처리된 알루미늄 구조(모델 JTF)와 DC에서 최대 10kHZ까지의 주파수 범위를 갖고 있기 때문에 가장 거칠고 혹한 일부 산업 환경에서도 상당히 정확하고 신뢰도 높은 진동 판독이 가능합니다.

특징

  • 전체 용접 비자성 스테인리스강 또는 양극산화 처리된 알루미늄 구조
  • 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀 등의 범용 산업 및 자동화 용도
  • 다음을 포함한 다수의 장착 구성: 나사, 스터드, 볼트 또는 로우 프로파일
  • 0Hz~10kHZ의 사용 가능한 주파수 범위
  • 출력에 IEPE 및 mV/G 포함
  • 본질 안전 및/또는 수중 옵션 이용 가능
  • 뛰어난 구성력으로 고객의 요구사항 충족, 맞춤 옵션 가능
범용 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink