무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 Z Mid 범위 습식/습식 차동 제품은 고도의 정확성을 가진 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서로, 두 포트 모두로 액체를 수용할 수 있으며 50~750psid의 차압 범위를 측정하도록 설계되었습니다. 과부하 정지와 같은 표준 기능을 탑재하고 있으며 17-4 PH 스테인리스강, 습식 재질 구조로 제작되어 거친 산업 환경에서 장치의 내구성을 제공합니다. Each transducer is bi-directional and achieves accuracies of 0.25 % to 0.5 % full scale. 모델은 확장된 온도 범위로 제공됩니다. 일반적인 응용 분야로는 흐름 측정, 깊이 감지, 압력 이퀄라이제이션 및 수위 측정이 포함됩니다.

특징

  • 0.25% 정확도
  • 50psid~750psid
  • mV/V(표준), 4mA~20mA, 0Vdc~5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc 출력
  • 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
  • CE 승인
모델 Z Mid 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 Z Mid 차압 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 159KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
Model Z Mid External Wiring Diagram 기술 정보 영어 20KB
Model Z Mid Front View 사진 영어 126KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 Z 중간 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-0741-03ZD 50psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 사용 가능 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink