무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model Z low range wet/wet differential pressure transducer offers a 316 Stainless Steel wetted material assembly. The Model Z line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0.5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model Z because of a stiffer pressure sensing element. A variety of standard options are available with the Model Z in­cluding the traditional removable pressure adapters for cleaning purposes, alternative pressure ports, internal amplifiers options, and electrical terminations.

특징

  • 0.25 % FS accuracy
  • 0.5psid~30psid
  • mV/V(표준), 4mA~20mA, 0Vdc~5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc 출력
  • Intrinsically safe available (option 2N only)
  • CE 승인
Model Z Low Pressure Transducers - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model Z Low Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 348KB
Model Z Low External Wiring Diagram 기술 정보 영어 20KB
Model Z Low Front View 사진 영어 28KB
Model Z Low Bottom View 사진 영어 141KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink