무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Z High Range Wet/Wet transducers are engineered to measure differential pressures as great as 10k psid and achieve accuracy of 0.25 % full scale. Each is bi-directional and accepts fluid in both ports. 17-4 PH stainless steel wetted material ensures durability of these bonded foil strain gage units under harsh industrial condi­tions. A variety of standard options are available with the Model Z in­cluding choice of pressure adapters, alternative pressure ports, internal amplifiers options, and electrical terminations.

특징

  • 0.25% 정확도
  • 2000psid~10000psid
  • mV/V(표준), 4mA~20mA, 0Vdc~5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc 출력
  • 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
  • CE 승인
Model Z High Pressure Transducers - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 322KB
Model Z High External Wiring Diagram 기술 정보 영어 20KB
Model Z/A-5 High Front View 사진 영어 823KB
Model Z/A-5 High Side View 사진 영어 1MB
Model Z/A-5 High Top View 사진 영어 2MB
Model Z/A-5 High Angle Left View 사진 영어 2MB
Model Z/A-5 High Angle Right View 사진 영어 2MB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink