무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 Z 압력 트랜스듀서는 최대 2,000psi 범위용으로 17-4 PH 스테인리스강 습식 재질을, 2,000psi 이상 범위용으로 15-5 PH 스테인리스강 습식 재질을 사용하여 제작된 센서입니다. 이 압력 트랜스듀서는 높은 정확도 및 측정 안정성을 필요로 하는 거친 환경의 산업용으로 제작되었습니다. 압력 범위는 0.5psi~60,000psi이며, 완전한 4-암 350ohm 스트레인 게이지 브리지를 활용합니다.

모델 Z는 확장된 온도 작동, 전기 단자부, 습식 재질 및 고출력을 위해 5Vdc 또는 10Vdc 및 4mA~20mA를 포함한 다양한 옵션으로 제공됩니다. 대부분의 고출력 모델에는 내부 션트 교정 회로가 표준 기능으로 탑재되어 센서를 데이터 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다. 선택 사항인 내부 시그너처 교정 칩은 모델 SC 4채널 또는 12채널 디지털 인디케이터와의 자동설정을 위한 교정 정보를 제공합니다. 모델 Z는 스트레인 게이지 기반의 트랜스듀서입니다. 본 설계는 대기에 대한 일차 압력 감지 다이어프램을 기준으로 하여 트랜스듀서 환경에 관계없이 안정적인 영점 값을 제공합니다. 절대 모델 Z는 장기적 안정성을 보장하는 완전 용접된 진공 기준 챔버를 사용합니다.

모델 Z 압력 트랜스듀서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 Z 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 379KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 Z 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-0761-02ZG 15psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0761-09ZG 50psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0761-17ZG 100psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0761-20ZG 200psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0761-25ZG 500psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0761-29ZG 1000psi 게이지 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi); 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi) 가스, 습식 부품과 호환되는 액체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink