무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 TJE Mid 초정밀 범위 습식/습식 차동 제품은 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서로서 두 포트 모두로 액체를 수용할 수 있으며 50psid~750psid의 차압 범위를 측정하도록 설계되었습니다. 과부하 정지 및 17-4 PH 스테인리스강, 습식 재질 구조와 같은 표준 기능은 거친 산업 환경에서 장치의 내구성을 제공합니다. 각 제품은 양방향 구조이며 0.1% 풀 스케일의 정확도를 실현합니다. Model TJE Ultra에는 청소 목적의 기존의 분리식 압력 어댑터, 확장된 온도 범위, 대체 압력 포트, 내부 증폭기 옵션 및 전기 단자부를 포함한 다양한 표준 옵션이 제공됩니다.

모델 TJE Mid 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 TJE Mid 차압 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 276KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

모델 TJE 중간 제품 검색하기

제품 압력
범위
압력 장치 출력 습식 부품 재질 매체
060-0741-03TJD 50psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 사용 가능 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0741-08TJD 100psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 사용 가능 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체
060-0741-11TJD 200psi 차동 2.0mV/V 노미널 4~20mA; 0~5 및 0~10Vdc 사용 가능 17~4PH 스테인리스강 가스, 습식 부품과 호환되는 액체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink