무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model KZ Low offers an all-welded 316 Stainless Steel wetted material assembly that eliminates internal “O” ring leaks and material compatibility. The Model KZ line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0.5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model KZ because of a stiffer pressure sens­ing element and the all-welded assembly. A variety of options are available with the Model KZ including choice of pressure adapters, pressure ports, internal amplifiers, and electrical terminations.

특징

  • 0.25 % FS accuracy
  • 0.5psid~30psid
  • All-welded design
  • mV/V(표준), 4mA~20mA, 0Vdc~5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc 출력
  • CE 승인
Model  Low Pressure Transducers - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet 데이터시트 영어 324KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
Model KZ Low External Wiring Diagram 기술 정보 영어 20KB
Model KZ Low Outline Drawing 기술 정보 영어 111KB
Model KZ Low Front View 사진 영어 1MB
모델 KZ 후면도 사진 영어 1MB
Model KZ Low Side View 사진 영어 1MB
Model KZ Low Top Left View 사진 영어 1MB
Model KZ Low Top Right View 사진 영어 1MB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink