무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

고압라인 습식/습식 차압 모델 HL-Z는 최대 5000psi의 높은 라인 압력을 수용하도록 설계되었습니다. 이 독특한 설계는 17~4 PH 스테인리스강에 표준으로 접합된 포일 장력 게이지를 특징으로 합니다. 50psid~7500psid의 액체 및 기체 차동 압력을 전체 스케일 정확도 0.25%~0.50% 안에서 측정합니다. 일반적인 용도에는 유량 측정 및 실험실 테스트가 포함됩니다.

특징

  • 최대 5000psi의 라인 압력
  • 0.25% 정확도
  • 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
  • CE 승인
모델 HL-Z 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 HL-Z 고압라인 차압 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 325KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
모델 HL-Z 외부 배선도 기술 정보 영어 20KB
모델 HL-Z 개요 도면 기술 정보 영어 509KB
모델 HL-Z 정면도 사진 영어 73KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink