The Model A-205a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-205a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. 이러한 유형의 설계의 장점은 얇은 다이어프램과 무거운 측벽이 하나의 스테인레스강으로 만들어졌다는 것입니다. This unitized diaphragm is rugged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures. 사용 가능한 압력 범위는 300psig ~ 10000psig입니다. 이러한 모델은 부식성 유액 환경에서 사용될 수 있습니다.
Model A-205a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 A-205A 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 207KB |
---|---|---|---|
모델 A-205a 정면도 | 사진 | 영어 | 63KB |
모델 A-205a 하면도 | 사진 | 영어 | 97KB |
Model A-205a Top View | 사진 | 영어 | 85KB |
Model A-205a Top Angle View | 사진 | 영어 | 81KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |