더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.
모델 A-105 게이지 압력 트랜스듀서는 일체형 17-4 스테인레스강, 습식 다이어프램으로 제조됩니다. 이러한 유형의 설계의 장점은 얇은 다이어프램과 무거운 측벽이 하나의 스테인레스강으로 만들어졌다는 것입니다. 이 일체형 다이어프램은 견고하지만 동시에 낮은 압력을 측정할 수 있을 만큼 얇게 만들 수 있습니다.
사용 가능한 압력 범위는 100psig ~ 15,000psig입니다. 이러한 모델은 부식성 유액 환경에서 사용될 수 있습니다. A-105 모델은 트랜스듀서 본체의 일부로 용접된 전기 커넥터를 갖고 있고 거친 작업이 포함된 분야 또는 전체 용접 스테인리스강 트랜스듀서가 요구되는 곳에 권장됩니다. 모든 장치에는 Wheatstone 브리지 구성으로 배열된 4개의 활성 접착 스트레인 게이지가 있습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 A-105 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 296KB |
---|---|---|---|
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
석유 시추 중 해저층 모니터링 | 응용 분야 노트 | 영어 | 708KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
제품 | 압력 범위 |
압력 장치 | 출력 | 습식 부품 재질 | 매체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-0287-07G | 200psi | 게이지 | 2mV/V 노미널 | 17~4PH 스테인리스강 | 가스, 습식 부품과 호환되는 액체 | ||||||||
060-0287-13G | 1000psi | 게이지 | 2mV/V 노미널 | 17~4PH 스테인리스강 | 가스, 습식 부품과 호환되는 액체 | ||||||||
060-0287-15G | 2000psi | 게이지 | 2mV/V 노미널 | 17~4PH 스테인리스강 | 가스, 습식 부품과 호환되는 액체 | ||||||||
060-0287-17G | 3000psi | 게이지 | 2mV/V 노미널 | 17~4PH 스테인리스강 | 가스, 습식 부품과 호환되는 액체 |